Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
140 - Accesorio fijo con conexión
Lista de materiales
AGRU_80140169037_Dog Bone with Connection_for leakage control_PP/PP_160/90 SDR33/17
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número de artículo
M
Número de artículo
BILDCODE
Código de imagen
140
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensión larga
DURCHMESSER
Dimensión corta
EXT_BEZ_1
Descripción 1
Accesorio fijo con conexión
EXT_BEZ_2
Descripción 2
para control de fugas
MATERIAL
Material
PP/PP
HERSTELLV
Proceso de manufactura
fabricación mecánica
VERBINDUNG
Tecnología de conexión
soldadura simultánea
SDR1
33.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
L
Dimension L
100.000 mm
L1
112.000 mm
L2
15.000 mm
L3
mm
L4
5.500 mm
L5
mm
D1
mm
D2
mm
D3
24.000 mm
D4
10.000 mm
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
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Descarga de modelos CAD