Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
140 - Junta fixa com conexão
Lista de peças
AGRU_80140169037_Dog Bone with Connection_for leakage control_PP/PP_160/90 SDR33/17
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número do artigo
M
Número do artigo
BILDCODE
Código de imagem
140
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensão longa
DURCHMESSER
Dimensão curta
EXT_BEZ_1
Descrição 1
Junta fixa com conexão
EXT_BEZ_2
Descrição 2
para controle de vazamentos
MATERIAL
Material
PP/PP
HERSTELLV
Processo de manufatura
produção mecânica
VERBINDUNG
Tecnologia de conexão
solda simultânea
SDR1
33.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
L
Dimension L
100.000 mm
L1
112.000 mm
L2
15.000 mm
L3
mm
L4
5.500 mm
L5
mm
D1
mm
D2
mm
D3
24.000 mm
D4
10.000 mm
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
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Baixar modelos em CAD