AGRU 40007116321 Reducer concentric short spigot ECTFE natural 110/63 SDR21 ISO S-10
agru
Industrial Piping Systems
ECTFE Industrial Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/ectfe_industrial_piping_system/fittings/007.prj},{NB=AGRU_40007116321_Reducer concentric_short spigot_ECTFE natural_110/63 SDR21 ISO S-10 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=40007116321},{M=40007116321},{BILDCODE=007},{WEIGHT=0.140},{DIMENSIONLANG=110/63 SDR21 ISO S-10},{DURCHMESSER=110/63},{EXT_BEZ_1=Reducer concentric},{EXT_BEZ_2=short spigot},{MATERIAL=ECTFE natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=110.000},{DA1=63},{S=5.300},{S1=3.000},{L=65.000},{L1=11.000},{L2=7.000},{X1=9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
007 - Reducer concentric
Bill of material
AGRU_40007116321_Reducer concentric_short spigot_ECTFE natural_110/63 SDR21 ISO S-10
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
40007116321
M
Article number
40007116321
BILDCODE
Image Code
007
WEIGHT
Weight
0.140
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
110/63 SDR21 ISO S-10
DURCHMESSER
Dimension short
110/63
EXT_BEZ_1
Description 1
Reducer concentric
EXT_BEZ_2
Description 2
short spigot
MATERIAL
Material
ECTFE natural
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Butt + IR-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
110.000
mm
DA1
Outside diameter1 (DAOD1)
63
mm
S
5.300
mm
S1
3.000
mm
L
Dimension L
65.000
mm
L1
11.000
mm
L2
7.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청