AGRU 40068005021 MULTI-Bend 90 long spigot ECTFE natural 50X3.0 SDR21 ISO S-10
agru
Industrial Piping Systems
ECTFE Industrial Piping System
MULTI Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/ectfe_industrial_piping_system/multi_fittings/068.prj},{NB=AGRU_40068005021_MULTI-Bend 90_long spigot_ECTFE natural_50X3.0 SDR21 ISO S-10 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=40068005021},{M=40068005021},{BILDCODE=068},{WEIGHT=0.124},{DIMENSIONLANG=50X3.0 SDR21 ISO S-10},{DURCHMESSER=50},{EXT_BEZ_1=MULTI-Bend 90°},{EXT_BEZ_2=long spigot},{MATERIAL=ECTFE natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=50.000},{S=3.000},{L3=36.000},{Z=84.000},{R=50.000},{X1=4},{XX=MULTI-Bend 90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
068 - MULTI-Bend 90°
Bill of material
AGRU_40068005021_MULTI-Bend 90_long spigot_ECTFE natural_50X3.0 SDR21 ISO S-10
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
40068005021
40068005021
M
Article number
40068005021
40068005021
BILDCODE
Image Code
068
WEIGHT
Weight
0.124
0.124
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
50X3.0 SDR21 ISO S-10
50X3.0 SDR21 ISO S-10
DURCHMESSER
Dimension short
50
50
EXT_BEZ_1
Description 1
MULTI-Bend 90°
EXT_BEZ_2
Description 2
long spigot
MATERIAL
Material
ECTFE natural
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Butt + IR-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
50.000
50.000
mm
S
3.000
3.000
mm
L3
36.000
36.000
mm
Z
84.000
84.000
mm
R
50.000
50.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청