Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
341.2 - Robinet à membrane pneum.
Nomenclature
AGRU_40341203221_Diaphragm Valve Pneumatic_double effective impulse_ECTFE natural_32 - SDR21 MOP 10 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
341.2
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Robinet à membrane pneum.
EXT_BEZ_2
Description 2
entraînement à double effet
EXT_BEZ_3
Description 3
membrane EPDM/PTFE
MATERIAL
Matériel
ECTFE natural
VERBINDUNG
Technologie de connexion
Butt + IR-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pouce
DN
S
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
H
mm
B
mm
T
mm
KV
KGEW
0.000 mm
X1
2
NDM
6.000 mm
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
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés