Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
341.2 - Válvula de diafragma pneum.
Lista de peças
AGRU_40341203221_Diaphragm Valve Pneumatic_double effective impulse_ECTFE natural_32 - SDR21 MOP 10 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número do artigo
M
Número do artigo
BILDCODE
Código de imagem
341.2
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensão longa
DURCHMESSER
Dimensão curta
EXT_BEZ_1
Descrição 1
Válvula de diafragma pneum.
EXT_BEZ_2
Descrição 2
impulso de efeito duplo
EXT_BEZ_3
Descrição 3
EPDM/PTFE diaphragm
MATERIAL
Material
ECTFE natural
VERBINDUNG
Tecnologia de conexão
solda de topo + IR
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
polegada
DN
S
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
H
mm
B
mm
T
mm
KV
KGEW
0.000 mm
X1
2
NDM
6.000 mm
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
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Baixar modelos em CAD