AGRU 22051004007 Elbow 90 PE 100 blue 40 - MOP 16 bar
agru
Industrial Piping Systems
PE100 blue AGRUAIR Compressed Air Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pe100_blue_agruair_compressed_air_piping_system/fittings/051.prj},{NB=AGRU_22051004007_Elbow 90_PE 100 blue_40 - MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=22051004007},{M=22051004007},{BILDCODE=051},{WEIGHT=0.084},{DIMENSIONLANG=40 - MOP 16 bar},{DURCHMESSER=40},{EXT_BEZ_1=Elbow 90°},{MATERIAL=PE 100 blue},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Socket-welding},{DA=40.000},{DSP=53.300},{T=21.500},{K=25.000},{P=16.000},{X1=3},{XX=Elbow 90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
051 - Elbow 90°
Bill of material
AGRU_22051004007_Elbow 90_PE 100 blue_40 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
22051004007
22051004007
M
Article number
22051004007
22051004007
BILDCODE
Image Code
051
WEIGHT
Weight
0.084
0.084
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
40 - MOP 16 bar
40 - MOP 16 bar
DURCHMESSER
Dimension short
40
40
EXT_BEZ_1
Description 1
Elbow 90°
MATERIAL
Material
PE 100 blue
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Socket-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
40.000
40.000
mm
DSP
53.300
53.300
mm
T
21.500
21.500
mm
K
25.000
25.000
mm
P
16.000