AGRU 22052004007 Flange adaptor DIN PE 100 blue 40 - MOP 16 bar
agru
Industrial Piping Systems
PE100 blue AGRUAIR Compressed Air Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pe100_blue_agruair_compressed_air_piping_system/fittings/052.prj},{NB=AGRU_22052004007_Flange adaptor DIN_PE 100 blue_40 - MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=22052004007},{M=22052004007},{BILDCODE=052},{WEIGHT=0.049},{DIMENSIONLANG=40 - MOP 16 bar},{DURCHMESSER=40},{EXT_BEZ_1=Flange adaptor DIN},{MATERIAL=PE 100 blue},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Socket-welding},{DA=40.000},{L=26.000},{D3=50.000},{D4=78.000},{H=10.500},{T=21.500},{K=4.500},{P=16.000},{X1=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
052 - Flange adaptor DIN
Bill of material
AGRU_22052004007_Flange adaptor DIN_PE 100 blue_40 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
22052004007
22052004007
M
Article number
22052004007
22052004007
BILDCODE
Image Code
052
WEIGHT
Weight
0.049
0.049
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
40 - MOP 16 bar
40 - MOP 16 bar
DURCHMESSER
Dimension short
40
40
EXT_BEZ_1
Description 1
Flange adaptor DIN
MATERIAL
Material
PE 100 blue
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Socket-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
40.000
40.000
mm
L
Dimension L
26.000
26.000
mm
D3
50.000
50.000
mm
D4
78.000
78.000
mm
H
10.500
10.500
mm
T
21.500
21.500
mm
K
4.500
4.500
mm
P
16.000
bar
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청