AGRU 22055502007 Tee reduced PE 100 blue 50/20 - MOP 16 bar
agru
Industrial Piping Systems
PE100 blue AGRUAIR Compressed Air Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pe100_blue_agruair_compressed_air_piping_system/fittings/055.prj},{NB=AGRU_22055502007_Tee reduced_PE 100 blue_50/20 - MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=22055502007},{M=22055502007},{BILDCODE=055},{WEIGHT=0.165},{DIMENSIONLANG=50/20 - MOP 16 bar},{DURCHMESSER=50/20},{EXT_BEZ_1=Tee reduced},{MATERIAL=PE 100 blue},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Socket-welding},{DA=50.000},{DA1=20},{L=107.500},{Z=50.000},{DSP=65.000},{DSP1=30.000},{T=24.000},{T1=15.000},{P=16.000},{X1=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
055 - Tee reduced
Bill of material
AGRU_22055502007_Tee reduced_PE 100 blue_50/20 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
22055502007
22055502007
M
Article number
22055502007
22055502007
BILDCODE
Image Code
055
WEIGHT
Weight
0.165
0.165
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
50/20 - MOP 16 bar
50/20 - MOP 16 bar
DURCHMESSER
Dimension short
50/20
50/20
EXT_BEZ_1
Description 1
Tee reduced
MATERIAL
Material
PE 100 blue
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Socket-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
50.000
50.000
mm
DA1
Outside diameter1 (DAOD1)
20
20
mm
L
Dimension L
107.500
107.500
mm
Z
50.000
50.000
mm
DSP
65.000
65.000
mm
DSP1
30.000
30.000
mm
T
24.000
24.000
mm
T1
15.000
15.000
mm
P
16.000
bar
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청