Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
081.1 - Bogen 90° mit Anschlussscheibe
Stückliste
AGRU_22081102007_Bend 90 with bracket_with R metal female thread_PE 100 blue_20X1/2 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Artikelnummer
22081102007
M
Artikelnummer
22081102007
BILDCODE
Bildcode
081.1
WEIGHT
Gewicht
0.085 kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
20X1/2" - MOP 16 bar
DURCHMESSER
Dimension kurz
20
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Bogen 90° mit Anschlussscheibe
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
mit R Metall-Innengewinde
MATERIAL
Werkstoff
PE 100 blau
HERSTELLV
Herstellverfahren
formgespritzt
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Muffenschweissung
DA
Outside diameter (DAOD)
20.000 mm
IDA
0.500 Zoll
L1
12.000 mm
L2
58.000 mm
L3
49.500 mm
DSP
28.400 mm
DSP1
39.000 mm
T
16.000 mm
K
28.000 mm
K1
35.000 mm
RIN
0.500 Zoll
P
16.000 bar
KGEW
18.630 mm
E
Dimension E
20.960 mm