Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
081.1 - Curva de 90° con soporte
Lista de materiales
AGRU_22081102007_Bend 90 with bracket_with R metal female thread_PE 100 blue_20X1/2 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número de artículo
22081102007
M
Número de artículo
22081102007
BILDCODE
Código de imagen
081.1
WEIGHT
Peso
0.085 kg
DIMENSIONLANG
Dimensión larga
20X1/2" - MOP 16 bar
DURCHMESSER
Dimensión corta
20
EXT_BEZ_1
Descripción 1
Curva de 90° con soporte
EXT_BEZ_2
Descripción 2
con rosca hembra R de metal
MATERIAL
Material
PE 100 azul
HERSTELLV
Proceso de manufactura
producción por inyección
VERBINDUNG
Tecnología de conexión
fusión de manguito
DA
Outside diameter (DAOD)
20.000 mm
IDA
0.500 Pulgada
L1
12.000 mm
L2
58.000 mm
L3
49.500 mm
DSP
28.400 mm
DSP1
39.000 mm
T
16.000 mm
K
28.000 mm
K1
35.000 mm
RIN
0.500 Pulgada
P
16.000 bar
KGEW
18.630 mm
E
Dimension E
20.960 mm