Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
081.1 - Courbe 90° avec rosace
Nomenclature
AGRU_22081102007_Bend 90 with bracket_with R metal female thread_PE 100 blue_20X1/2 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
22081102007
M
Numéro de l'article
22081102007
BILDCODE
Code d'image
081.1
WEIGHT
Poids
0.085 kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
20X1/2" - MOP 16 bar
DURCHMESSER
Dimension courte
20
EXT_BEZ_1
Description 1
Courbe 90° avec rosace
EXT_BEZ_2
Description 2
filetage int. métallique R
MATERIAL
Matériel
PE 100 bleu
HERSTELLV
Processus de fabrication
production par injection
VERBINDUNG
Technologie de connexion
soudage par emboîtement
DA
Outside diameter (DAOD)
20.000 mm
IDA
0.500 Pouce
L1
12.000 mm
L2
58.000 mm
L3
49.500 mm
DSP
28.400 mm
DSP1
39.000 mm
T
16.000 mm
K
28.000 mm
K1
35.000 mm
RIN
0.500 Pouce
P
16.000 bar
KGEW
18.630 mm
E
Dimension E
20.960 mm