카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
081.1 - Bend 90° with bracket
Bill of material
AGRU_22081102007_Bend 90 with bracket_with R metal female thread_PE 100 blue_20X1/2 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Article number
22081102007
M
Article number
22081102007
BILDCODE
Image Code
081.1
WEIGHT
Weight
0.085 kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
20X1/2" - MOP 16 bar
DURCHMESSER
Dimension short
20
EXT_BEZ_1
Description 1
Bend 90° with bracket
EXT_BEZ_2
Description 2
with R metal female thread
MATERIAL
Material
PE 100 blue
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Socket-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
20.000 mm
IDA
0.500 인치
L1
12.000 mm
L2
58.000 mm
L3
49.500 mm
DSP
28.400 mm
DSP1
39.000 mm
T
16.000 mm
K
28.000 mm
K1
35.000 mm
RIN
0.500 인치
P
16.000 bar
KGEW
18.630 mm
E
Dimension E
20.960 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드