Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
081.1 - Curva 90° c/disco de conexão
Lista de peças
AGRU_22081102007_Bend 90 with bracket_with R metal female thread_PE 100 blue_20X1/2 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número do artigo
22081102007
M
Número do artigo
22081102007
BILDCODE
Código de imagem
081.1
WEIGHT
Peso
0.085 kg
DIMENSIONLANG
Dimensão longa
20X1/2" - MOP 16 bar
DURCHMESSER
Dimensão curta
20
EXT_BEZ_1
Descrição 1
Curva 90° c/disco de conexão
EXT_BEZ_2
Descrição 2
com rosca fêmea R de metal
MATERIAL
Material
PE 100 azul
HERSTELLV
Processo de manufatura
produção por injecção
VERBINDUNG
Tecnologia de conexão
solda de encaixe
DA
Outside diameter (DAOD)
20.000 mm
IDA
0.500 polegada
L1
12.000 mm
L2
58.000 mm
L3
49.500 mm
DSP
28.400 mm
DSP1
39.000 mm
T
16.000 mm
K
28.000 mm
K1
35.000 mm
RIN
0.500 polegada
P
16.000 bar
KGEW
18.630 mm
E
Dimension E
20.960 mm