AGRU 22082002007 Adaptor with R metal female thread PE 100 blue 20X1/2 - MOP 16 bar
agru
Industrial Piping Systems
PE100 blue AGRUAIR Compressed Air Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pe100_blue_agruair_compressed_air_piping_system/fittings/082.prj},{NB=AGRU_22082002007_Adaptor_with R metal female thread_PE 100 blue_20X1/2 - MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=22082002007},{M=22082002007},{BILDCODE=082},{WEIGHT=0.079},{DIMENSIONLANG=20X1/2\" - MOP 16 bar},{DURCHMESSER=20},{EXT_BEZ_1=Adaptor},{EXT_BEZ_2=with R metal female thread},{EXT_BEZ_3=-},{MATERIAL=PE 100 blue},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Socket-welding},{DA=20.000},{IDA=0.500},{L=46.500},{L1=12.000},{DSP=29.300},{DSP1=39.000},{T=16.000},{RIN=0.500},{KGEW=18.630},{E=20.960},{X1=2},{XX=20X1/2 - MOP 16 bar},{L2=46.500},{A=8.200},{GEW=20.955}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
082 - Adaptor
Bill of material
AGRU_22082002007_Adaptor_with R metal female thread_PE 100 blue_20X1/2 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
22082002007
22082002007
M
Article number
22082002007
22082002007
BILDCODE
Image Code
082
WEIGHT
Weight
0.079
0.079
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
20X1/2" - MOP 16 bar
20X1/2" - MOP 16 bar
DURCHMESSER
Dimension short
20
20
EXT_BEZ_1
Description 1
Adaptor
EXT_BEZ_2
Description 2
with R metal female thread
EXT_BEZ_3
Description 3
-
MATERIAL
Material
PE 100 blue
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Socket-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
20.000
20.000
mm
IDA
0.500
0.500
인치
L
Dimension L
46.500
mm
L1
12.000
mm
DSP
29.300
29.300
mm
DSP1
39.000
39.000
mm
T
16.000
16.000
mm
RIN
0.500
0.500
인치
KGEW
18.630
18.630
mm
E
Dimension E
20.960
20.960
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청