Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
087 - Joelho de transição 90°
Lista de peças
AGRU_22087002007_Transition Elbow 90_with R metal female thread_PE 100 blue_20X1/2 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número do artigo
M
Número do artigo
BILDCODE
Código de imagem
087
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensão longa
DURCHMESSER
Dimensão curta
EXT_BEZ_1
Descrição 1
Joelho de transição 90°
EXT_BEZ_2
Descrição 2
with R metal female thread
EXT_BEZ_3
Description 3
-
MATERIAL
Material
PE 100 blue
HERSTELLV
Processo de manufatura
produção por injecção
VERBINDUNG
Tecnologia de conexão
solda de encaixe
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
polegada
DSP
mm
DSP1
mm
T
mm
T1
12.000 mm
T2
25.000 mm
K
mm
K1
37.000 mm
RIN
polegada
KGEW
mm
E
Dimension E
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
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Baixar modelos em CAD