Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
097 - Adaptor Tee
Bill of material
AGRU_22097002507_Adaptor Tee_with metal female thread_PE 100 blue_25X1/2 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Article number
M
Article number
BILDCODE
Image Code
097
WEIGHT
Weight
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
DURCHMESSER
Dimension short
EXT_BEZ_1
Description 1
Adaptor Tee
EXT_BEZ_2
Description 2
with metal female thread
EXT_BEZ_3
Description 3
-
MATERIAL
Material
PE 100 blue
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Socket-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Дюйм
L
Dimension L
mm
Z
mm
DSP
mm
DSP1
mm
T
mm
T1
14.000 mm
RIN
0.500 Дюйм
P
16.000 bar
KGEW
18.630 mm
E
Dimension E
20.960 mm
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
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей