AGRU 22083404007 Adaptor R metal male thread+hexag. PE 100 blue 40X1 1/4 - MOP 16 bar
agru
Industrial Piping Systems
PE100 blue AGRUAIR Compressed Air Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pe100_blue_agruair_compressed_air_piping_system/fittings/22_083_20.prj},{NB=AGRU_22083404007_Adaptor_R metal male thread+hexag._PE 100 blue_40X1 1/4 - MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=22083404007},{M=22083404007},{BILDCODE=22.083.20},{WEIGHT=0.480},{DIMENSIONLANG=40X1 1/4\" - MOP 16 bar},{DURCHMESSER=40},{EXT_BEZ_1=Adaptor},{EXT_BEZ_2=R metal male thread+hexag.},{MATERIAL=PE 100 blue},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Socket-welding},{DA=40.000},{IDA=1.250},{L=71.000},{L1=24.000},{DSP=65.500},{T=21.000},{SW=50.000},{RIN=1.250},{P=16.000},{KGEW=38.950},{E=41.910},{NRRILL=1.770},{XX=40X1 1/4 - MOP 16 bar}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
22.083.20 - Adaptor
Bill of material
AGRU_22083404007_Adaptor_R metal male thread+hexag._PE 100 blue_40X1 1/4 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
22083404007
22083404007
M
Article number
22083404007
22083404007
BILDCODE
Image Code
22.083.20
WEIGHT
Weight
0.480
0.480
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
40X1 1/4" - MOP 16 bar
40X1 1/4" - MOP 16 bar
DURCHMESSER
Dimension short
40
40
EXT_BEZ_1
Description 1
Adaptor
EXT_BEZ_2
Description 2
R metal male thread+hexag.
MATERIAL
Material
PE 100 blue
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Socket-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
40.000
40.000
mm
IDA
1.250
1.250
인치
L
Dimension L
71.000
71.000
mm
L1
24.000
24.000
mm
DSP
65.500
65.500
mm
T
21.000
21.000
mm
SW
50.000
50.000
mm
RIN
1.250
1.250
인치
P
16.000
bar
KGEW
38.950
38.950
mm
E
Dimension E
41.910
41.910
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청