Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
22.086 - Coude de transition 90°
Nomenclature
AGRU_22086202007_Transition Elbow 90_with R metal male thread_PE 100 blue_20X1/2 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
22086202007
M
Numéro de l'article
22086202007
BILDCODE
Code d'image
22.086
WEIGHT
Poids
0.130 kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
20X1/2" - MOP 16 bar
DURCHMESSER
Dimension courte
20
EXT_BEZ_1
Description 1
Coude de transition 90°
EXT_BEZ_2
Description 2
filetage ext. métallique R
MATERIAL
Matériel
PE 100 bleu
HERSTELLV
Processus de fabrication
production par injection
VERBINDUNG
Technologie de connexion
soudage par emboîtement
DA
Outside diameter (DAOD)
20.000 mm
IDA
0.500 Pouce
D3
38.000 mm
DSP
30.000 mm
T
16.000 mm
T1
16.000 mm
T2
40.000 mm
K
18.630 mm
K1
67.000 mm
SW
32.000 mm
RIN
0.500 Pouce
P
16.000 bar
KGEW
18.630 mm
E
Dimension E
20.960 mm