AGRU 22086202007 Transition Elbow 90 with R metal male thread PE 100 blue 20X1/2 - MOP 16 bar
agru
Industrial Piping Systems
PE100 blue AGRUAIR Compressed Air Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pe100_blue_agruair_compressed_air_piping_system/fittings/22_086.prj},{NB=AGRU_22086202007_Transition Elbow 90_with R metal male thread_PE 100 blue_20X1/2 - MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=22086202007},{M=22086202007},{BILDCODE=22.086},{WEIGHT=0.130},{DIMENSIONLANG=20X1/2\" - MOP 16 bar},{DURCHMESSER=20},{EXT_BEZ_1=Transition Elbow 90°},{EXT_BEZ_2=with R metal male thread},{MATERIAL=PE 100 blue},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Socket-welding},{DA=20.000},{IDA=0.500},{D3=38.000},{DSP=30.000},{T=16.000},{T1=16.000},{T2=40.000},{K=18.630},{K1=67.000},{SW=32.000},{RIN=0.500},{P=16.000},{KGEW=18.630},{E=20.960},{D=38},{D4=67},{L3=40},{L4=16},{XX=20X1/2 - MOP 16 bar},{XX1=Transition Elbow 90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
22.086 - Transition Elbow 90°
Bill of material
AGRU_22086202007_Transition Elbow 90_with R metal male thread_PE 100 blue_20X1/2 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
22086202007
M
Article number
22086202007
BILDCODE
Image Code
22.086
WEIGHT
Weight
0.130
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
20X1/2" - MOP 16 bar
DURCHMESSER
Dimension short
20
EXT_BEZ_1
Description 1
Transition Elbow 90°
EXT_BEZ_2
Description 2
with R metal male thread
MATERIAL
Material
PE 100 blue
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Socket-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
20.000
mm
IDA
0.500
인치
D3
38.000
mm
DSP
30.000
mm
T
16.000
mm
T1
16.000
mm
T2
40.000
mm
K
18.630
mm
K1
67.000
mm
SW
32.000
mm
RIN
0.500
인치
P
16.000
bar
KGEW
18.630
mm
E
Dimension E
20.960
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청