Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
22.086 - Joelho de transição 90°
Lista de peças
AGRU_22086202007_Transition Elbow 90_with R metal male thread_PE 100 blue_20X1/2 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número do artigo
22086202007
M
Número do artigo
22086202007
BILDCODE
Código de imagem
22.086
WEIGHT
Peso
0.130 kg
DIMENSIONLANG
Dimensão longa
20X1/2" - MOP 16 bar
DURCHMESSER
Dimensão curta
20
EXT_BEZ_1
Descrição 1
Joelho de transição 90°
EXT_BEZ_2
Descrição 2
com rosca macho R de metal
MATERIAL
Material
PE 100 azul
HERSTELLV
Processo de manufatura
produção por injecção
VERBINDUNG
Tecnologia de conexão
solda de encaixe
DA
Outside diameter (DAOD)
20.000 mm
IDA
0.500 polegada
D3
38.000 mm
DSP
30.000 mm
T
16.000 mm
T1
16.000 mm
T2
40.000 mm
K
18.630 mm
K1
67.000 mm
SW
32.000 mm
RIN
0.500 polegada
P
16.000 bar
KGEW
18.630 mm
E
Dimension E
20.960 mm