Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
097 - Übergangs T-Stück
Stückliste
AGRU_11097002507_Adaptor Tee_with metal female thread_PPR grey_25X1/2 - MOP 20 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Artikelnummer
M
Artikelnummer
BILDCODE
Bildcode
097
WEIGHT
Gewicht
kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
DURCHMESSER
Dimension kurz
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Übergangs T-Stück
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
mit Metall-Innengewinde
EXT_BEZ_3
Bezeichnung 3
class1-10bar class2-8bar
MATERIAL
Werkstoff
PPR grau
HERSTELLV
Herstellverfahren
-
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Muffenschweissung
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Zoll
L
Dimension L
mm
Z
mm
DSP
mm
DSP1
mm
T
mm
T1
14.000 mm
RIN
0.500 Zoll
P
20.000 bar
KGEW
18.630 mm
E
Dimension E
20.960 mm
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen