Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
097 - Tê de transição
Lista de peças
AGRU_11097002507_Adaptor Tee_with metal female thread_PPR grey_25X1/2 - MOP 20 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número do artigo
M
Número do artigo
BILDCODE
Código de imagem
097
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensão longa
DURCHMESSER
Dimensão curta
EXT_BEZ_1
Descrição 1
Tê de transição
EXT_BEZ_2
Descrição 2
com rosca fêmea de metal
EXT_BEZ_3
Description 3
class1-10bar class2-8bar
MATERIAL
Material
PPR cinza
HERSTELLV
Processo de manufatura
-
VERBINDUNG
Tecnologia de conexão
solda de encaixe
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
polegada
L
Dimension L
mm
Z
mm
DSP
mm
DSP1
mm
T
mm
T1
14.000 mm
RIN
0.500 polegada
P
20.000 bar
KGEW
18.630 mm
E
Dimension E
20.960 mm
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
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Baixar modelos em CAD