AGRU 11012920011 Chamfered Stub Flange DIN for butterfly valves PPR grey 200X18.2 SDR11 ISO S-5
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/fittings_with_short_spigot/012_9.prj},{NB=AGRU_11012920011_Chamfered Stub Flange DIN_for butterfly valves_PPR grey_200X18.2 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11012920011},{M=11012920011},{BILDCODE=012.9},{WEIGHT=1.740},{DIMENSIONLANG=200X18.2 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=200},{EXT_BEZ_1=Chamfered Stub Flange DIN},{EXT_BEZ_2=for butterfly valves},{MATERIAL=PPR grey},{HERSTELLV=injection moulded+chamfered},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=200.000},{S=18.200},{L=114.000},{L3=40.000},{D=210.000},{D3=232.000},{D4=268.000},{H=32.000},{ALPHA=30.000},{X1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
012.9 - Chamfered Stub Flange DIN
Bill of material
AGRU_11012920011_Chamfered Stub Flange DIN_for butterfly valves_PPR grey_200X18.2 SDR11 ISO S-5
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
11012920011
11012920011
M
Article number
11012920011
11012920011
BILDCODE
Image Code
012.9
WEIGHT
Weight
1.740
1.740
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
200X18.2 SDR11 ISO S-5
200X18.2 SDR11 ISO S-5
DURCHMESSER
Dimension short
200
200
EXT_BEZ_1
Description 1
Chamfered Stub Flange DIN
EXT_BEZ_2
Description 2
for butterfly valves
MATERIAL
Material
PPR grey
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded+chamfered
VERBINDUNG
Connection methode
Butt-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
200.000
200.000
mm
S
18.200
18.200
mm
L
Dimension L
114.000
114.000
mm
L3
40.000
40.000
mm
D
210.000
210.000
mm
D3
232.000
232.000
mm
D4
268.000
268.000
mm
H
32.000
32.000
mm
ALPHA
30.000
30.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청