AGRU 11033323211 Adaptor Male Thread R-thread PPR grey 32X1 SDR11 ISO S-5
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/fittings_with_short_spigot/033.prj},{NB=AGRU_11033323211_Adaptor Male Thread_R-thread_PPR grey_32X1 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11033323211},{M=11033323211},{BILDCODE=033},{WEIGHT=0.020},{DIMENSIONLANG=32X1\" SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Adaptor Male Thread},{EXT_BEZ_2=R-thread},{MATERIAL=PPR grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=32.000},{S=2.900},{L=61.000},{L1=29.000},{L2=24.000},{SW=36.000},{RIN=1.000},{KGEW=30.290},{E=33.250},{X1=2},{XX=32X1 SDR11 ISO S-5},{R=12.700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
033 - Adaptor Male Thread
Bill of material
AGRU_11033323211_Adaptor Male Thread_R-thread_PPR grey_32X1 SDR11 ISO S-5
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
11033323211
11033323211
M
Article number
11033323211
11033323211
BILDCODE
Image Code
033
WEIGHT
Weight
0.020
0.020
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
32X1" SDR11 ISO S-5
32X1" SDR11 ISO S-5
DURCHMESSER
Dimension short
32
32
EXT_BEZ_1
Description 1
Adaptor Male Thread
EXT_BEZ_2
Description 2
R-thread
MATERIAL
Material
PPR grey
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Butt-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
S
2.900
2.900
mm
L
Dimension L
61.000
61.000
mm
L1
29.000
29.000
mm
L2
24.000
24.000
mm
SW
36.000
36.000
mm
RIN
1.000
1.000
인치
KGEW
30.290
30.290
mm
E
Dimension E
33.250
33.250
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청