AGRU 12329071041 Bend 30 segmented/inside bead removed PPH grey 710X17.4 SDR41 ISO S-20
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Segmented Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/segmented_fittings/329.prj},{NB=AGRU_12329071041_Bend 30_segmented/inside bead removed_PPH grey_710X17.4 SDR41 ISO S-20 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=12329071041},{M=12329071041},{BILDCODE=329},{WEIGHT=35.900},{DIMENSIONLANG=710X17.4 SDR41 ISO S-20},{DURCHMESSER=710},{EXT_BEZ_1=Bend 30°},{EXT_BEZ_2=segmented/inside bead removed},{EXT_BEZ_3=derating factor 0.8},{MATERIAL=PPH grey},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=710.000},{S=17.400},{Z=495.000},{B=400.000},{T=590.000},{X1=2},{XX=Bend 30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
329 - Bend 30°
Bill of material
AGRU_12329071041_Bend 30_segmented/inside bead removed_PPH grey_710X17.4 SDR41 ISO S-20
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
12329071041
12329071041
M
Article number
12329071041
12329071041
BILDCODE
Image Code
329
WEIGHT
Weight
35.900
35.900
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
710X17.4 SDR41 ISO S-20
710X17.4 SDR41 ISO S-20
DURCHMESSER
Dimension short
710
710
EXT_BEZ_1
Description 1
Bend 30°
EXT_BEZ_2
Description 2
segmented/inside bead removed
EXT_BEZ_3
Description 3
derating factor 0.8
MATERIAL
Material
PPH grey
PPH grey
VERBINDUNG
Connection methode
Butt-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
710.000
710.000
mm
S
17.400
17.400
mm
Z
495.000
495.000
mm
B
400.000
400.000
mm
T
590.000
590.000