Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
242.15 - Membranventil
Stückliste
AGRU_72242152511_Diaphragm Valve_manually controlled_PP Pure grey_25 - MOP 10 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Artikelnummer
M
Artikelnummer
BILDCODE
Bildcode
242.15
WEIGHT
Gewicht
kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
DURCHMESSER
Dimension kurz
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Membranventil
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
handgesteuert
EXT_BEZ_3
Bezeichnung 3
EPDM/PTFE diaphragm
MATERIAL
Material
PP Pure grau
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Flanschverbindung DIN
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Zoll
DN
S1
mm
S2
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
D
mm
H
mm
B
mm
KGEW
0.000 mm
E
Dimension E
0.000 mm
E1
13.000 mm
NDM
6.000 mm
KDM
4.900 mm
X
1.000 mm