Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
242.15 - Válvula de membrana
Lista de materiales
AGRU_72242152511_Diaphragm Valve_manually controlled_PP Pure grey_25 - MOP 10 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número de artículo
M
Número de artículo
BILDCODE
Código de imagen
242.15
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensión larga
DURCHMESSER
Dimensión corta
EXT_BEZ_1
Descripción 1
Válvula de membrana
EXT_BEZ_2
Descripción 2
actuada manualmente
EXT_BEZ_3
Descripción 3
EPDM/PTFE diaphragm
MATERIAL
Material
PP Pure gris
VERBINDUNG
Tecnología de conexión
conexión abridada DIN
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pulgada
DN
S1
mm
S2
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
D
mm
H
mm
B
mm
KGEW
0.000 mm
E
Dimension E
0.000 mm
E1
13.000 mm
NDM
6.000 mm
KDM
4.900 mm
X
1.000 mm