카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
242.15 - Diaphragm Valve
Bill of material
AGRU_72242152511_Diaphragm Valve_manually controlled_PP Pure grey_25 - MOP 10 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Article number
M
Article number
BILDCODE
Image Code
242.15
WEIGHT
Weight
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
DURCHMESSER
Dimension short
EXT_BEZ_1
Description 1
Diaphragm Valve
EXT_BEZ_2
Description 2
manually controlled
EXT_BEZ_3
Description 3
EPDM/PTFE diaphragm
MATERIAL
Material
PP Pure grey
VERBINDUNG
Connection methode
Flange connection DIN
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
인치
DN
S1
mm
S2
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
D
mm
H
mm
B
mm
KGEW
0.000 mm
E
Dimension E
0.000 mm
E1
13.000 mm
NDM
6.000 mm
KDM
4.900 mm
X
1.000 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드