AGRU 19012011017 Stub Flange DIN short spigot PPs-el black 110X6.6 SDR17 MOP<3.5bar
agru
Industrial Piping Systems
PPs-ESD el Industrial Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pps_esd_el_industrial_piping_system/fittings_with_short_spigot/012.prj},{NB=AGRU_19012011017_Stub Flange DIN_short spigot_PPs-el black_110X6.6 SDR17 MOP<3.5bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=19012011017},{M=19012011017},{BILDCODE=012},{WEIGHT=0.460},{DIMENSIONLANG=110X6.6 SDR17 MOP<3.5bar},{DURCHMESSER=110},{EXT_BEZ_1=Stub Flange DIN},{EXT_BEZ_2=short spigot},{EXT_BEZ_4=flame retardant & el-conduct.},{MATERIAL=PPs-el black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=110.000},{S=6.600},{L=80.000},{L3=34.000},{D3=125.000},{D4=158.000},{H=18.000},{X1=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
012 - Stub Flange DIN
Bill of material
AGRU_19012011017_Stub Flange DIN_short spigot_PPs-el black_110X6.6 SDR17 MOP<3.5bar
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
19012011017
19012011017
M
Article number
19012011017
19012011017
BILDCODE
Image Code
012
WEIGHT
Weight
0.460
0.460
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
110X6.6 SDR17 MOP<3.5bar
110X6.6 SDR17 MOP<3.5bar
DURCHMESSER
Dimension short
110
110
EXT_BEZ_1
Description 1
Stub Flange DIN
EXT_BEZ_2
Description 2
short spigot
EXT_BEZ_4
Description 4
flame retardant & el-conduct.
MATERIAL
Material
PPs-el black
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Butt-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
110.000
110.000
mm
S
6.600
6.600
mm
L
Dimension L
80.000
80.000
mm
L3
34.000
34.000
mm
D3
125.000
125.000
mm
D4
158.000
158.000
mm
H
18.000
18.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청