Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
024 - Union type 24
Nomenclature
AGRU_30024007521_Union Type 24_FPM-sealing_PVDF natural_75X3.6 SDR21 ISO S-10
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
024
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Union type 24
EXT_BEZ_2
Description 2
joint FPM
EXT_BEZ_3
Description 3
-
MATERIAL
Matériel
PVDF natural
HERSTELLV
Processus de fabrication
production par injection
VERBINDUNG
Technologie de connexion
Butt + IR-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
D
130.000 mm
B
40.000 mm
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
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés