Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
024.5 - Verschraubung Typ 24-A
Stückliste
AGRU_30024503221_Union Type 24-A_FPM-sealing_PVDF natural_32X2.4 SDR21 ISO S-10
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Artikelnummer
M
Artikelnummer
BILDCODE
Bildcode
024.5
WEIGHT
Gewicht
kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
DURCHMESSER
Dimension kurz
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Verschraubung Typ 24-A
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
FPM-Dichtung
MATERIAL
Material
PVDF natur
HERSTELLV
Herstellverfahren
formgespritzt
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Stumpf+IR+HPF-Schweissung
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
L
Dimension L
mm
L1
27.000 mm
L2
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen