Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
342.20 - Robinet à membrane
Nomenclature
AGRU_35342204021_Diaphragm Valve_manually controlled_PVDF UHP natural_40 - MOP 10 bar DIN/ANSI/JIS
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
342.20
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Robinet à membrane
EXT_BEZ_2
Description 2
commande manuelle
EXT_BEZ_3
Description 3
membrane EPDM/PTFE
MATERIAL
Matériel
PVDF UHP naturel
VERBINDUNG
Technologie de connexion
raccord par bride
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pouce
DN
S1
mm
S2
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
D
mm
H
mm
B
mm
KV
KGEW
0.000 mm
E
Dimension E
0.000 mm