Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
334.0 - Bride pleine sans insert acier
Nomenclature
AGRU_35334006300_Blind Flange no steel insert_DIN/pressureless applications_PVDF UHP natural_63
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
334.0
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Bride pleine sans insert acier
EXT_BEZ_2
Description 2
DIN/application sans pression
MATERIAL
Matériel
PVDF UHP naturel
HERSTELLV
Processus de fabrication
fabr. mécanique/perçage PN10
VERBINDUNG
Technologie de connexion
raccord par bride
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pouce
DN
D
mm
D2
mm
B
19.000 mm
K
mm
NUMB
KGEW
0.000 mm