Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
024 - Verschraubung Typ 24
Stückliste
AGRU_16024003211_Union Type 24_FPM-sealing with FDA Approval_PP natural_32X2.9 SDR11 ISO S-5
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Artikelnummer
M
Artikelnummer
BILDCODE
Bildcode
024
WEIGHT
Gewicht
kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
DURCHMESSER
Dimension kurz
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Verschraubung Typ 24
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
FPM-sealing with FDA Approval
EXT_BEZ_3
Bezeichnung 3
-
MATERIAL
Werkstoff
PP natural
HERSTELLV
Herstellverfahren
formgespritzt
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Stumpf+IR-Schweissung
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
L
Dimension L
107.000 mm
L1
24.000 mm
L2
mm
D
mm
B
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen