AGRU 16060004011 Elbow 45 long spigot PP natural 40X3.7 SDR11 ISO S-5
agru
PURAD
Polypure Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/polypure_piping_system/fittings/060.prj},{NB=AGRU_16060004011_Elbow 45_long spigot_PP natural_40X3.7 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=16060004011},{M=16060004011},{BILDCODE=060},{WEIGHT=0.055},{DIMENSIONLANG=40X3.7 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=40},{EXT_BEZ_1=Elbow 45°},{EXT_BEZ_2=long spigot},{MATERIAL=PP natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=40.000},{S=3.700},{L3=53.000},{Z=63.000},{X1=7},{XX=Elbow 45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
060 - Elbow 45°
Bill of material
AGRU_16060004011_Elbow 45_long spigot_PP natural_40X3.7 SDR11 ISO S-5
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
16060004011
16060004011
M
Article number
16060004011
16060004011
BILDCODE
Image Code
060
WEIGHT
Weight
0.055
0.055
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
40X3.7 SDR11 ISO S-5
40X3.7 SDR11 ISO S-5
DURCHMESSER
Dimension short
40
40
EXT_BEZ_1
Description 1
Elbow 45°
EXT_BEZ_2
Description 2
long spigot
MATERIAL
Material
PP natural
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Butt + IR-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
40.000
40.000
mm
S
3.700
3.700
mm
L3
53.000
53.000
mm
Z
63.000
63.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청