Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
16.343 - T-Membranventil
Stückliste
AGRU_16343323311_T-Diaphragm Valve_manually controlled_PP natural_32/32 - SDR11 MOP 10 bar
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
MN
Artikelnummer
M
Artikelnummer
BILDCODE
Bildcode
16.343
WEIGHT
Gewicht
kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
DURCHMESSER
Dimension kurz
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
T-Membranventil
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
handgesteuert
EXT_BEZ_3
Bezeichnung 3
EPDM/PTFE diaphragm
MATERIAL
Material
PP natur
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Stumpf+IR-Schweissung
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Zoll
DA1
Outside diameter1 (DAOD1)
mm
IDA1
Zoll
S
mm
S1
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
L2
36.000 mm
L3
mm
L4
mm
D
mm
H
mm
T
mm
KGEW
24.500 mm
E
Dimension E
0.000 mm