Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
16.343 - Válvula de membrana T
Lista de materiales
AGRU_16343323311_T-Diaphragm Valve_manually controlled_PP natural_32/32 - SDR11 MOP 10 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número de artículo
M
Número de artículo
BILDCODE
Código de imagen
16.343
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensión larga
DURCHMESSER
Dimensión corta
EXT_BEZ_1
Descripción 1
Válvula de membrana T
EXT_BEZ_2
Descripción 2
actuada manualmente
EXT_BEZ_3
Descripción 3
EPDM/PTFE diaphragm
MATERIAL
Material
PP natural
VERBINDUNG
Tecnología de conexión
soldadura a tope + IR
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pulgada
DA1
Outside diameter1 (DAOD1)
mm
IDA1
Pulgada
S
mm
S1
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
L2
36.000 mm
L3
mm
L4
mm
D
mm
H
mm
T
mm
KGEW
24.500 mm
E
Dimension E
0.000 mm