Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
16.343 - Robinet à membrane en T
Nomenclature
AGRU_16343323311_T-Diaphragm Valve_manually controlled_PP natural_32/32 - SDR11 MOP 10 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
16.343
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Robinet à membrane en T
EXT_BEZ_2
Description 2
commande manuelle
EXT_BEZ_3
Description 3
EPDM/PTFE diaphragm
MATERIAL
Matériel
PP naturel
VERBINDUNG
Technologie de connexion
soudage en bout + IR
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pouce
DA1
Outside diameter1 (DAOD1)
mm
IDA1
Pouce
S
mm
S1
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
L2
36.000 mm
L3
mm
L4
mm
D
mm
H
mm
T
mm
KGEW
24.500 mm
E
Dimension E
0.000 mm