Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
220 - Pieza en T de muestras
Lista de materiales
AGRU_72220321611_Sampling Tee_with PT-female thread_PP Pure grey_32X3/8 PT SDR11 ISO S-5
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número de artículo
M
Número de artículo
BILDCODE
Código de imagen
220
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensión larga
DURCHMESSER
Dimensión corta
EXT_BEZ_1
Descripción 1
Pieza en T de muestras
EXT_BEZ_2
Descripción 2
con rosca hembra PT
MATERIAL
Material
PP Pure grey
HERSTELLV
Proceso de manufactura
producción por inyección
VERBINDUNG
Tecnología de conexión
soldadura a tope + IR
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
L
Dimension L
mm
L3
mm
Z
mm
SW
55.000 mm
PT
0.375
KGEW
14.950 mm
E
Dimension E
16.660 mm
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
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Descarga de modelos CAD