AGRU 72220321611 Sampling Tee with PT-female thread PP Pure grey 32X3/8 PT SDR11 ISO S-5
agru
PURAD
PP-Pure Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pp_pure_piping_system/fittings/220.prj},{NB=AGRU_72220321611_Sampling Tee_with PT-female thread_PP Pure grey_32X3/8 PT SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=72220321611},{M=72220321611},{BILDCODE=220},{WEIGHT=0.134},{DIMENSIONLANG=32X3/8\" PT SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Sampling Tee},{EXT_BEZ_2=with PT-female thread},{MATERIAL=PP Pure grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=32.000},{S=2.900},{L=126.000},{L3=30.000},{Z=63.000},{SW=55.000},{PT=0.375},{KGEW=14.950},{E=16.660},{X1=2},{XX=32X3/8 PT SDR11 ISO S-5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
220 - Sampling Tee
Bill of material
AGRU_72220321611_Sampling Tee_with PT-female thread_PP Pure grey_32X3/8 PT SDR11 ISO S-5
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
72220321611
72220321611
M
Article number
72220321611
72220321611
BILDCODE
Image Code
220
WEIGHT
Weight
0.134
0.134
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
32X3/8" PT SDR11 ISO S-5
32X3/8" PT SDR11 ISO S-5
DURCHMESSER
Dimension short
32
32
EXT_BEZ_1
Description 1
Sampling Tee
EXT_BEZ_2
Description 2
with PT-female thread
MATERIAL
Material
PP Pure grey
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Butt + IR-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
S
2.900
2.900
mm
L
Dimension L
126.000
126.000
mm
L3
30.000
30.000
mm
Z
63.000
63.000
mm
SW
55.000
mm
PT
0.375
KGEW
14.950
mm
E
Dimension E
16.660