Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
220 - Tê para amostragem
Lista de peças
AGRU_72220321611_Sampling Tee_with PT-female thread_PP Pure grey_32X3/8 PT SDR11 ISO S-5
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número do artigo
M
Número do artigo
BILDCODE
Código de imagem
220
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensão longa
DURCHMESSER
Dimensão curta
EXT_BEZ_1
Descrição 1
Tê para amostragem
EXT_BEZ_2
Descrição 2
com rosca fêmea PT
MATERIAL
Material
PP Pure grey
HERSTELLV
Processo de manufatura
produção por injecção
VERBINDUNG
Tecnologia de conexão
solda de topo + IR
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
L
Dimension L
mm
L3
mm
Z
mm
SW
55.000 mm
PT
0.375
KGEW
14.950 mm
E
Dimension E
16.660 mm
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
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Baixar modelos em CAD