Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 31
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
240 - Válvula de membrana T
Lista de materiales
AGRU_72240632011_T-Diaphragm Valve_manually controlled_PP Pure grey_63/20 - SDR11 MOP 10 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número de artículo
M
Número de artículo
BILDCODE
Código de imagen
240
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensión larga
DURCHMESSER
Dimensión corta
EXT_BEZ_1
Descripción 1
Válvula de membrana T
EXT_BEZ_2
Descripción 2
actuada manualmente
EXT_BEZ_3
Descripción 3
EPDM/PTFE diaphragm
MATERIAL
Material
PP Pure grey
HERSTELLV
Proceso de manufactura
fabricación mecánica
VERBINDUNG
Tecnología de conexión
soldadura a tope + IR
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
DA1
Outside diameter1 (DAOD1)
mm
S
mm
S1
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
L2
7.000 mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
D1
mm
Z
mm
H
mm
T
mm
T1
mm
B
135.000 mm
SL1
32.000 mm
ST
48.300 mm
DN
40.000 mm
SL
194.000 mm
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
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Descarga de modelos CAD