Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 31
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
240 - T-Diaphragm Valve
Bill of material
AGRU_72240632011_T-Diaphragm Valve_manually controlled_PP Pure grey_63/20 - SDR11 MOP 10 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Article number
M
Article number
BILDCODE
Image Code
240
WEIGHT
Weight
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
DURCHMESSER
Dimension short
EXT_BEZ_1
Description 1
T-Diaphragm Valve
EXT_BEZ_2
Description 2
manually controlled
EXT_BEZ_3
Description 3
EPDM/PTFE diaphragm
MATERIAL
Material
PP Pure grey
HERSTELLV
Manufacturing process
machined
VERBINDUNG
Connection methode
Butt + IR-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
DA1
Outside diameter1 (DAOD1)
mm
S
mm
S1
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
L2
7.000 mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
D1
mm
Z
mm
H
mm
T
mm
T1
mm
B
135.000 mm
SL1
32.000 mm
ST
48.300 mm
DN
40.000 mm
SL
194.000 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)