Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
242.15 - Válvula de diafragma
Lista de peças
AGRU_72242152511_Diaphragm Valve_manually controlled_PP Pure grey_25 - MOP 10 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número do artigo
M
Número do artigo
BILDCODE
Código de imagem
242.15
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensão longa
DURCHMESSER
Dimensão curta
EXT_BEZ_1
Descrição 1
Válvula de diafragma
EXT_BEZ_2
Descrição 2
controle manual
EXT_BEZ_3
Description 3
EPDM/PTFE diaphragm
MATERIAL
Material
PP Pure cinza
VERBINDUNG
Tecnologia de conexão
conexão flangeada DIN
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
polegada
DN
S1
mm
S2
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
D
mm
H
mm
B
mm
KGEW
0.000 mm
E
Dimension E
0.000 mm
E1
13.000 mm
NDM
6.000 mm
KDM
4.900 mm
X
1.000 mm