Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
247.1 - Flujómetro M335
Lista de materiales
AGRU_72247123211_Flow Meter M335_FPM-sealing PSU-measuring tube_PP Pure grey_32-SDR11 MOP 10bar 100-1000l/h
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número de artículo
M
Número de artículo
BILDCODE
Código de imagen
247.1
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensión larga
DURCHMESSER
Dimensión corta
EXT_BEZ_1
Descripción 1
Flujómetro M335
EXT_BEZ_2
Descripción 2
sellado FPM/tubo medición PSU
MATERIAL
Material
PP Pure grey
HERSTELLV
Proceso de manufactura
producción por inyección
VERBINDUNG
Tecnología de conexión
soldadura a tope + IR
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
S
mm
L
Dimension L
mm
H
335.000 mm
P
10.000 bar
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
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Descarga de modelos CAD