AGRU 72248102511 Gauge guard Z800 PTFE diaphragm PP Pure grey 25 - SDR11 MOP 10 bar- 1/4
agru
PURAD
PP-Pure Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pp_pure_piping_system/valves/248_1.prj},{NB=AGRU_72248102511_Gauge guard Z800_PTFE diaphragm_PP Pure grey_25 - SDR11 MOP 10 bar- 1/4 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=72248102511},{M=72248102511},{BILDCODE=248.1},{WEIGHT=0.265},{DIMENSIONLANG=25 - SDR11 MOP 10 bar- 1/4\"},{DURCHMESSER=25},{EXT_BEZ_1=Gauge guard Z800},{EXT_BEZ_2=PTFE diaphragm},{EXT_BEZ_3=Manometer 0-10 bar},{MATERIAL=PP Pure grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=25.000},{IDA=0.750},{DN=20.000},{S=2.300},{L=84.500},{D=63.000},{H=178.000},{B=35.000},{P=10.000},{X1=2},{XX=25 - SDR11 MOP 10 bar- 1/4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
248.1 - Gauge guard Z800
Bill of material
AGRU_72248102511_Gauge guard Z800_PTFE diaphragm_PP Pure grey_25 - SDR11 MOP 10 bar- 1/4
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
72248102511
72248102511
M
Article number
72248102511
72248102511
BILDCODE
Image Code
248.1
WEIGHT
Weight
0.265
0.265
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
25 - SDR11 MOP 10 bar- 1/4"
25 - SDR11 MOP 10 bar- 1/4"
DURCHMESSER
Dimension short
25
25
EXT_BEZ_1
Description 1
Gauge guard Z800
EXT_BEZ_2
Description 2
PTFE diaphragm
EXT_BEZ_3
Description 3
Manometer 0-10 bar
MATERIAL
Material
PP Pure grey
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Butt + IR-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
25.000
25.000
mm
IDA
0.750
0.750
인치
DN
20.000
20.000
S
2.300
2.300
mm
L
Dimension L
84.500
mm
D
63.000
63.000
mm
H
178.000
178.000
mm
B
35.000
35.000
mm
P
10.000