AGRU 34060006321 Elbow 45 long spigot AGRU-Vent PVDF 63X3.0 SDR21 ISO S-10
agru
PURAD
PVDF Liner Ventilation Exhaust System
fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_liner_ventilation_exhaust_system/fittings/060.prj},{NB=AGRU_34060006321_Elbow 45_long spigot_AGRU-Vent PVDF_63X3.0 SDR21 ISO S-10 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=34060006321},{M=34060006321},{BILDCODE=060},{WEIGHT=0.182},{DIMENSIONLANG=63X3.0 SDR21 ISO S-10},{DURCHMESSER=63},{EXT_BEZ_1=Elbow 45°},{EXT_BEZ_2=long spigot},{MATERIAL=AGRU-Vent PVDF},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR + HPF-welding},{DA=63.000},{S=3.000},{L3=62.000},{Z=75.000},{X1=8},{XX=Elbow 45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
060 - Elbow 45°
Bill of material
AGRU_34060006321_Elbow 45_long spigot_AGRU-Vent PVDF_63X3.0 SDR21 ISO S-10
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
34060006321
34060006321
M
Article number
34060006321
34060006321
BILDCODE
Image Code
060
WEIGHT
Weight
0.182
0.182
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
63X3.0 SDR21 ISO S-10
63X3.0 SDR21 ISO S-10
DURCHMESSER
Dimension short
63
63
EXT_BEZ_1
Description 1
Elbow 45°
EXT_BEZ_2
Description 2
long spigot
MATERIAL
Material
AGRU-Vent PVDF
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Butt + IR + HPF-welding
Butt + IR + HPF-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
63.000
63.000
mm
S
3.000
3.000
mm
L3
62.000
62.000
mm
Z
75.000
75.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청