AGRU 34302016000 End Cap - AGRU-Vent PVDF 160X3.0
agru
PURAD
PVDF Liner Ventilation Exhaust System
fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_liner_ventilation_exhaust_system/fittings/302.prj},{NB=AGRU_34302016000_End Cap_-_AGRU-Vent PVDF_160X3.0 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=34302016000},{M=34302016000},{BILDCODE=302},{WEIGHT=0.792},{DIMENSIONLANG=160X3.0},{DURCHMESSER=160},{EXT_BEZ_1=End Cap},{EXT_BEZ_2=-},{MATERIAL=AGRU-Vent PVDF},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=160.000},{S=3.000},{S1=20.000},{L=35.000},{X1=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
302 - End Cap
Bill of material
AGRU_34302016000_End Cap_-_AGRU-Vent PVDF_160X3.0
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
34302016000
34302016000
M
Article number
34302016000
34302016000
BILDCODE
Image Code
302
WEIGHT
Weight
0.792
0.792
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
160X3.0
160X3.0
DURCHMESSER
Dimension short
160
160
EXT_BEZ_1
Description 1
End Cap
EXT_BEZ_2
Description 2
-
MATERIAL
Material
AGRU-Vent PVDF
HERSTELLV
Manufacturing process
machined
VERBINDUNG
Connection methode
Butt-welding
DA
Outside diameter (DAOD)
160.000
160.000
mm
S
3.000
3.000
mm
S1
20.000
mm
L
Dimension L
35.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청