Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
001.20 - Bogen 45°
Stückliste
AGRU_35001220033_Bend 45_100mm both sides elongated_PVDF UHP natural_200X6.2 SDR33 ISO S-16
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
MN
Artikelnummer
M
Artikelnummer
BILDCODE
Bildcode
001.20
WEIGHT
Gewicht
kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
DURCHMESSER
Dimension kurz
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Bogen 45°
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
100mm beidseitig verlängert
MATERIAL
Material
PVDF UHP natur
HERSTELLV
Herstellverfahren
formgespritzt+geschweisst
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Stumpf+IR-Schweissung
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
L
Dimension L
100.000 mm
L1
mm
L2
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen